??
Селекция на CAD модел
K0612.04001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0612 - Shaft collars two-piece
Bill of material
K0612.04001
BESTKIPP
Order No.
K0612.04001 mm
MATERIAL
material
Steel
SS
Steel code
-
B
width
15 mm
C
diameter
M 6 x 18 DIN 912
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
60 kg
R
diameter
65.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1656 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions